KDP457.330 - SNR
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Umlenkrolle
- Wasserpumpe
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Breite 1 | 23 mm |
| Anzahl der Zähne | 150 |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Weight | 2,16 kg |
Automotive Compatibility
AudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiA6A6 II08/2000 => 04/2001--AudiTTTT I09/1998 => 05/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I04/1998 => 04/2003--SeatCORDOBACORDOBA I11/1999 => 07/2002--SeatIBIZAIBIZA II11/1999 => 10/2001--SeatLeonLEON I07/1999 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 06/2004--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I09/1996 => 11/2010--VolkswagenBORABORA01/1999 => 04/2005--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 04/2006--VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1998 => 04/2001--VolkswagenSHARANSHARAN I10/1997 => 02/2010--