Referenz KDP457.480
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.30
- GT357.28
- Umlenkrolle
- Spannrolle
- Riemen für (x2)
- Wasserpumpe
- Deckel
- Mutter
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 4 |
| Anzahl der Zahnriemen | 2 |
| Breite 2 | 30 mm |
| Breite 1 | 24 mm |
| Anzahl der Zähne | 207 |
| Anzahl der Zähne 2 | 87 |
| Weight | 3,513 kg |