• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.490 - SNR

KDP457.490

KDP457.490 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.51
  • GE357.29
  • Kleinteile
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 130 mm
Anzahl der Zähne120
Weight2,032 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA3A3 I08/2000 => 05/2003--AudiA3A3 II12/2004 => 05/2008--AudiA4A4 II11/2000 => 02/2009--AudiA6A6 II05/2001 => 12/2004--FordGalaxyGALAXY I03/2002 => 03/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 02/2010--SeatALTEAALTEA 110/2005 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 210/2005 => 08/2011--SeatIBIZAIBIZA III11/2003 => 10/2005--SeatLeonLEON I02/2002 => 04/2006--SeatLeonLEON II09/2005 => 04/2010--SeatToledoTOLEDO III12/2005 => 05/2007--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I03/2002 => 11/2010--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II10/2005 => 09/2008--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 02/2010--VolkswagenBORABORA04/2000 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY III04/2008 => 07/2010--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 04/2008--VolkswagenGOLFGOLF 111/2005 => 12/2010--VolkswagenGOLF IVGOLF IV04/2000 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V11/2004 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III09/2005 => 05/2008--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I05/2001 => 08/2010--VolkswagenPassatPASSAT IV09/2000 => 04/2005--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 04/2009--VolkswagenSHARANSHARAN I03/2000 => 02/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I11/2005 => 10/2006--