• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.492 - SNR

KDP457.492
Referenz KDP457.492

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE357.29
  • GT357.51
  • Wasserpumpe
  • Riemen für
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensH : Renforcée
Anzahl der Zähne120
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 130 mm
Weight2,03 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA2A204/2000 => 03/2002--SeatAROSAAROSA 103/2002 => 04/2002--SeatAROSAAROSA 203/2002 => 04/2002--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 04/2002--SkodaFABIAFABIA I12/1999 => 10/2002--VolkswagenLUPOLUPO08/2001 => 04/2002--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2005--