• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.560 - SNR

KDP457.560

KDP457.560 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Wasserpumpe
  • Riemen für
  • Umlenkrolle

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 123 mm
Anzahl der Zähne150
Weight2,152 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA3A3 I08/1996 => 03/2000--AudiTTTT I09/1998 => 03/2000--SeatALHAMBRAALHAMBRA I04/1998 => 04/2000--SeatLeonLEON I07/1999 => 10/2000--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 10/2000--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I09/1996 => 03/2000--VolkswagenBORABORA01/1999 => 04/2000--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 04/2000--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1998 => 04/2000--VolkswagenSHARANSHARAN I10/1997 => 01/2000--