• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.600 - SNR

KDP457.600

KDP457.600 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.33
  • Wasserpumpe
  • Riemen für (x2)
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,715 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 126 mm
Breite 220 mm
Anzahl der Zähne122
Anzahl der Zähne 277

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV12/1994 => 05/2003--VolkswagenTransporterTransporter07/1998 => 08/2000--