• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.610 - SNR

KDP457.610
Referenz KDP457.610

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE357.36
  • GT357.52
  • GE357.29
  • Riemen für
  • Kleinteile
  • Aufhängemutter
  • Q015 (x2)
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,872 kg
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 130 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zähne141

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA3A3 II04/2003 => 05/2008--SeatALTEAALTEA 112/2005 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 212/2005 => 08/2011--SeatLEONLEON II01/2006 => 08/2011--SeatTOLEDOTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II04/2004 => 04/2010--SkodaSUPERBSUPERB II12/2008 => 02/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III08/2005 => 05/2008--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 05/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 04/2010--