• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.740 - SNR

KDP457.740

KDP457.740 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE357.26
  • Schraube
  • Wasserpumpe
  • Riemen für
  • Umlenkrolle

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,124 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 130 mm
Anzahl der Zähne117

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA2A202/2001 => 07/2005--VolkswagenLUPOLUPO04/1999 => 06/2005--