• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.790S - SNR

KDP457.790S
Referenz KDP457.790S

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE357.41
  • GT357.78
  • Umlenkrolle
  • Kleinteile
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Qualität des ZahnriemensStandard
Weight2,15 kg
Breite 125 mm
Anzahl der Zähne145
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA1A1 I10/2014 => --AudiA3A312/2012 => 07/2016--AudiA3A3 II04/2014 => 06/2016--AudiA3A3 III03/2012 => --AudiA4A4 III08/2009 => 04/2016--AudiA4A4 IV04/2015 => --AudiA5A5 I10/2012 => 12/2016--AudiA5A5 II08/2016 => --AudiA6A6 IV11/2013 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ2Q2 210/2016 => 06/2018--AudiQ3Q3 I10/2014 => --AudiQ3Q3 II06/2018 => --AudiQ5Q5 I03/2014 => --AudiQ5Q5 II04/2016 => --AudiTTTT III06/2014 => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II04/2015 => --SeatATECAATECA09/2016 => --SeatATECAATECA 103/2016 => --SeatATECAATECA 203/2016 => --SeatIBIZAIBIZA V08/2017 => --SeatLEONLEON08/2012 => --SeatLEONLEON III08/2012 => --SeatTARRACOTARRACO08/2018 => --SeatTOLEDOTOLEDO IV04/2015 => --SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III10/2012 => --SkodaOCTAVIAOctavia10/2012 => --SkodaRAPIDRAPID 104/2015 => --SkodaRAPIDRAPID 204/2015 => --SkodaSUPERBSUPERB III02/2015 => --SkodaYETIYETI 104/2015 => --SkodaYETIYETI 204/2015 => --VolkswagenARTEONARTEON 102/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 202/2017 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II06/2014 => 06/2016--VolkswagenCADDYCADDY IV04/2015 => --VolkswagenGOLFGOLF10/2015 => 02/2017--VolkswagenGOLFGOLF 101/2014 => 06/2018--VolkswagenGOLFGOLF 201/2014 => 06/2018--VolkswagenGOLFGOLF VII07/2012 => --VolkswagenPASSATPASSAT06/2015 => --VolkswagenPASSATPASSAT V10/2017 => --VolkswagenPASSATPASSAT VI04/2015 => 11/2016--VolkswagenPASSATPASSAT VII07/2014 => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III04/2014 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN II04/2015 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 108/2017 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 208/2017 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN04/2016 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN I04/2015 => 06/2018--VolkswagenTIGUANTIGUAN II12/2015 => --VolkswagenTOURANTOURAN III04/2015 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER VI03/2015 => --