• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP458.000 - SNR

KDP458.000
Referenz KDP458.000

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.10
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 115 mm
Anzahl der Zähne104
Weight1,145 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAutobianchiY10Y1004/1989 => 09/1995--FiatPANDAPANDA02/1986 => 11/1992--FiatPANDAPANDA I02/1986 => 07/2003--FiatPUNTOPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatTIPOTIPO I12/1987 => 01/1993--FiatUnoUNO 109/1985 => 11/1993--FiatUnoUNO 209/1985 => 11/1993--LanciaYY III03/1997 => 07/2000--LanciaY10Y1008/1986 => 08/1992--LanciaY10Y10 I06/1985 => 09/1995--LanciaY10Y10 II04/1989 => 09/1995--