Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP458.310 - SNR

KDP458.310

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT358.31
  • GE358.26
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,625 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm
Anzahl der Zähne168

OE Equivalents

HerstellerReferenzAlfa Romeo, Fiat, Lancia71771580Lancia, Fiat, Alfa Romeo71777089

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo145145 110/1995 => 05/2001--Alfa Romeo145145 210/1995 => 05/2001--Alfa Romeo146146 109/1995 => 05/2001--Alfa Romeo146146 209/1995 => 05/2001--Alfa Romeo147147 109/2000 => 10/2008--Alfa Romeo147147 209/2000 => 10/2008--Alfa Romeo15515502/1995 => 07/1997--Alfa Romeo156156 108/1997 => 02/2003--Alfa Romeo156156 208/2000 => 02/2003--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--FiatCOUPECOUPE10/1993 => 04/1998--LanciaDEDRADEDRA02/1996 => 08/1999--