• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP458.330 - SNR

KDP458.330

KDP458.330 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE358.27
  • GT358.30
  • Riemen für
  • Schraube
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,52 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm
Anzahl der Zähne190

OE Equivalents

HerstellerReferenzLancia, Fiat, Alfa Romeo71771574Lancia, Alfa Romeo, Fiat71771591Fiat, Lancia, Alfa Romeo71773290

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo145145 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo147147 109/2000 => 08/2005--Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009--Alfa Romeo156156 108/1997 => 12/2004--Alfa Romeo156156 208/2000 => 12/2004--Alfa Romeo156156 308/2000 => 12/2004--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 209/2000 => 03/2006--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2010--FiatDobloDOBLO I09/2001 => 12/2010--FiatDobloDoblo12/2005 => 12/2010--FiatIdeaIDEA 101/2004 => 05/2007--FiatIdeaIDEA 201/2004 => 05/2007--FiatMAREAMAREA12/1998 => 08/2002--FiatMULTIPLAMULTIPLA 110/1998 => 08/2005--FiatMULTIPLAMULTIPLA 206/2002 => 04/2010--FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatStradaSTRADA I02/2003 => 04/2006--LanciaKAPPAKAPPA04/1998 => 09/2001--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 08/2007--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 08/2007--LanciaTHESISTHESIS08/2002 => 11/2005--