• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP458.380 - SNR

KDP458.380

KDP458.380 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT358.33
  • GE358.26
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zähne166
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm
Weight1,822 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzAlfa Romeo, Fiat71771589

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo145145 111/1996 => 05/2001--Alfa Romeo145145 211/1996 => 05/2001--Alfa Romeo146146 111/1996 => 05/2001--Alfa Romeo146146 211/1996 => 05/2001--Alfa Romeo15515503/1996 => 07/1997--Alfa Romeo156156 108/1997 => 02/2003--Alfa Romeo156156 208/1997 => 02/2003--Alfa Romeo156156 308/1997 => 02/2003--Alfa RomeoALFA GTALFA GT12/2003 => 12/2009--FiatBARCHETTABARCHETTA06/2003 => 05/2006--FiatPuntoPUNTO II06/2003 => 07/2009--FiatSTILOSTILO12/2003 => 12/2007--