• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP458.510 - SNR

KDP458.510

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT358.30
  • GE358.30
  • Schraube
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm
Anzahl der Zähne199
Weight1,648 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo15915906/2005 => 01/2008--Alfa Romeo166166 206/2005 => 11/2007--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatDUCATODUCATO III05/2014 => --