• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP458.530 - SNR

KDP458.530

KDP458.530 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE358.27
  • GT358.30
  • Riemen für
  • Wasserpumpe
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,593 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm
Anzahl der Zähne198

OE Equivalents

HerstellerReferenzAlfa Romeo, Fiat71771582

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo147147 109/2004 => 08/2006--Alfa Romeo147147 211/2002 => 08/2006--Alfa Romeo156156 203/2003 => 12/2004--Alfa Romeo156156 303/2003 => 12/2004--Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 10/2006--FiatSTILOSTILO12/2003 => 12/2007--