KDP458.560 - SNR
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE358.27
- GT358.30
- Schraube (x2)
- Riemen für
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Weight | 1,594 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 24 mm |
| Anzahl der Zähne | 190 |
OE Equivalents
Fiat, Lancia, Alfa Romeo71771584Automotive Compatibility
Alfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 05/2009--OpelAstraASTRA III02/2005 => 09/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 08/2005--OpelSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 06/2008--Saab9-39-305/2004 => 08/2010--Saab9-39-3 II05/2004 => 08/2010--SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 05/2009--VauxhallASTRAASTRA V07/2004 => 11/2011--VauxhallSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 08/2005--VauxhallSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 08/2005--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2004 => 08/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 01/2009--