• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.011 - SNR

KDP459.011
Referenz KDP459.011

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.09
  • GT359.08
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,613 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne136

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBERLINGOBERLINGO08/1998 => 11/2002--CitroenBERLINGOBERLINGO I01/1997 => 11/2002--CitroenEVASIONEVASION06/1996 => 04/2002--CitroenJUMPERJUMPER06/1997 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER I01/1994 => 11/2001--CitroenJUMPYJUMPY I08/1995 => 11/2003--CitroenXANTIAXANTIA01/1997 => 11/1997--CitroenXANTIAXANTIA 101/1997 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 201/1997 => 04/2002--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 07/2000--CitroenZXZX01/1997 => 06/1998--CitroenZXZX 112/1996 => 06/1998--CitroenZXZX 212/1996 => 06/1998--FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 11/2001--FiatSCUDOSCUDO I02/1997 => 11/2003--Peugeot20520512/1996 => 08/1998--Peugeot205205 212/1996 => 08/1998--Peugeot30630605/1993 => 01/2002--Peugeot306306 105/1993 => 01/2002--Peugeot306306 205/1993 => 02/2002--Peugeot406406 110/1995 => 02/1999--Peugeot80680606/1996 => 04/2002--PeugeotBOXERBOXER08/1998 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotEXPERTEXPERT I08/1995 => 11/2003--PeugeotPARTNERPARTNER05/1996 => 10/2002--PeugeotPARTNERPARTNER I05/1996 => 10/2002--