• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.012 - SNR

KDP459.012

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.09
  • GT359.08
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,626 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne136

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC15C1512/1993 => 11/1995--Peugeot20520506/1989 => 08/1998--Peugeot205205 206/1989 => 08/1998--Peugeot30630605/1993 => 01/1997--Peugeot306306 105/1993 => 01/1997--Peugeot306306 205/1993 => 01/1997--Peugeot40540506/1992 => 09/1996--Peugeot405405 106/1993 => 09/1995--Peugeot405405 206/1992 => 09/1996--