Referenz KDP459.050
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE359.24
- GT359.01
- Riemen für
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 25 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Anzahl der Zähne | 143 |
| Weight | 1,777 kg |