• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.140 - SNR

KDP459.140
Referenz KDP459.140

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.24
  • GT359.12
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Weight1,78 kg
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne136

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenEVASIONEVASION09/1998 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA11/1997 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 106/1995 => 11/1997--CitroenXANTIAXANTIA 206/1995 => 11/1997--CitroenXMXM06/1994 => 06/2001--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--CitroenXSARAXSARA 112/1997 => 07/2000--CitroenXSARAXSARA 212/1997 => 07/2000--CitroenZXZX 206/1995 => 06/1998--FiatULYSSEULYSSE I09/1998 => 07/2002--LanciaZETAZETA06/1998 => 11/2000--Peugeot30630602/1997 => 01/2002--Peugeot306306 102/1996 => 01/2002--Peugeot306306 202/1996 => 08/2002--Peugeot40640604/1997 => 02/1999--Peugeot406406 109/1995 => 03/2004--Peugeot406406 203/1999 => 02/2004--Peugeot605605 206/1994 => 04/1999--Peugeot80680609/1998 => 04/2002--