• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.290 - SNR

KDP459.290
Referenz KDP459.290

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.32
  • GE359.24
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,785 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne140

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBERLINGOBERLINGO11/2002 => 04/2008--CitroenBERLINGOBERLINGO I06/1998 => 04/2008--CitroenC15C1502/2001 => 11/2005--CitroenJUMPYJUMPY I04/1998 => 11/2006--CitroenXSARAXSARA 108/1998 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 208/1998 => 07/2005--FiatSCUDOSCUDO I06/1996 => 11/2006--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot306306 210/1998 => 02/2002--PeugeotEXPERTEXPERT04/1998 => 11/2003--PeugeotEXPERTEXPERT I04/1998 => 11/2006--PeugeotPARTNERPARTNER02/2004 => 04/2008--PeugeotPARTNERPARTNER I09/1998 => 04/2008--ToyotaCOROLLACOROLLA VIII11/1999 => 09/2001--