• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.360 - SNR

KDP459.360
Referenz KDP459.360

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.16
  • GT359.23
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,991 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne134

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen, Peugeot1609525980Citroen, Peugeot1610793580Peugeot, Citroen1643639780

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBERLINGOBERLINGO11/2002 => 04/2008--CitroenBERLINGOBERLINGO I11/2000 => 04/2008--CitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2005--CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005--Peugeot20620608/2000 => 01/2009--Peugeot307307 102/2001 => 05/2005--Peugeot307307 202/2001 => 05/2005--PeugeotPARTNERPARTNER I08/2000 => 04/2008--PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 04/2008--