• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.401 - SNR

KDP459.401

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.20
  • GT359.26
  • Kleinteile
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne153
Weight2,903 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Citroen1609525280

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC4 IC4 I10/2004 => 07/2005--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 11/2005--CitroenC8C805/2002 => 09/2005--CitroenEVASIONEVASION06/2000 => 04/2002--CitroenJumpyJUMPY I08/2000 => 11/2006--CitroenXSARAXSARA11/1999 => 11/2005--CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005--FiatSCUDOSCUDO I08/2000 => 11/2003--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 09/2005--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010--LanciaZETAZETA12/2000 => 07/2002--Peugeot20620603/1999 => 01/2009--Peugeot307307 102/2001 => 05/2005--Peugeot40640603/1999 => 09/2004--Peugeot406406 203/1999 => 03/2004--Peugeot40740705/2005 => 02/2009--Peugeot407407 103/2004 => 09/2005--Peugeot607607 104/2000 => 09/2005--Peugeot607607 205/2001 => 09/2005--Peugeot80680606/2000 => 04/2002--Peugeot80780705/2002 => 09/2005--PeugeotExpertEXPERT I08/2000 => 11/2006--