• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.460 - SNR

KDP459.460
Referenz KDP459.460

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.22 (x2)
  • GT359.27
  • GE359.21
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 132 mm
Anzahl der Zähne259
Weight4,004 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC5C508/2004 => 02/2008--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenC6C611/2005 => 12/2010--CitroenC8C805/2002 => 08/2005--CitroenXANTIAXANTIA 110/1996 => 11/1997--CitroenXANTIAXANTIA 210/1996 => 04/2002--CitroenXMXM 206/1997 => 06/2001--Peugeot40640604/1997 => 09/2004--Peugeot406406 109/1996 => 11/1999--Peugeot406406 209/1996 => 03/2004--Peugeot40740709/2005 => 02/2009--Peugeot407407 103/2004 => 02/2009--Peugeot407407 203/2004 => 02/2009--Peugeot605605 205/1997 => 04/1999--Peugeot607607 104/2000 => 08/2004--Peugeot607607 209/2004 => 02/2009--Peugeot80780705/2002 => 08/2005--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE III06/1998 => 09/2002--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1997 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultSAFRANESAFRANE 211/1998 => 10/2000--