• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.560 - SNR

KDP459.560
Referenz KDP459.560

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.34
  • GE359.20
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,815 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne153

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen, Peugeot1609525580

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC4C412/2008 => 09/2012--CitroenC4 IC4 I10/2004 => 08/2012--CitroenC5 IC5 I08/2004 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenC8C801/2006 => 11/2010--CitroenJUMPYJUMPY II02/2007 => 11/2010--Peugeot30730705/2005 => 10/2007--Peugeot307307 102/2005 => 02/2009--Peugeot307307 202/2005 => 02/2009--Peugeot407407 112/2005 => 11/2009--Peugeot407407 212/2005 => 11/2009--Peugeot80780709/2005 => 08/2014--PeugeotEXPERTEXPERT II02/2007 => 05/2016--