• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.580 - SNR

KDP459.580
Referenz KDP459.580

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.36
  • GE359.29
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne118
Weight1,828 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen, Peugeot1613561880Ford1855734Land RoverLR032527

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC-CROSSERC-CROSSER06/2007 => 12/2012--CitroenC5C502/2008 => 11/2011--CitroenC5 IC5 I01/2006 => 05/2008--CitroenC5C5 II05/2008 => 08/2015--CitroenC6C609/2006 => 12/2010--CitroenC8C811/2007 => 11/2010--FiatULYSSEULYSSE II12/2007 => 06/2010--FordGALAXYGALAXY II06/2008 => 03/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III06/2008 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I06/2008 => 02/2015--JaguarXF IXF I04/2011 => --LanciaPHEDRAPHEDRA11/2007 => 10/2010--Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 108/2014 => 08/2015--Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => 05/2015--MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II07/2007 => 05/2010--Peugeot4007400706/2007 => 11/2012--Peugeot407407 105/2006 => 11/2009--Peugeot407407 205/2006 => 11/2009--Peugeot508508 I02/2011 => 08/2015--Peugeot607607 205/2006 => 12/2010--Peugeot80780711/2007 => 11/2010--