• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.670 - SNR

KDP459.670

KDP459.670 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • KDP459.590 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.31
  • Schraube
  • Wasserpumpe
  • Riemen für
  • Spannrolle

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne141
Weight1,717 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzDS, Peugeot, Citroen1613561980DS, Peugeot, Citroen1684448280Ford1753587Ford1855728Ford2008550Ford2008686MitsubishiMN982562

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBerlingoBERLINGO I09/2010 => 01/2012--CitroenBerlingoBERLINGO II06/2010 => 08/2015--CitroenBerlingoBerlingo06/2010 => 08/2015--CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 110/2012 => 12/2016--CitroenC3C3 109/2010 => 08/2015--CitroenC3C3 209/2010 => 08/2015--CitroenC3C3 II02/2010 => 08/2015--CitroenC4C402/2012 => 03/2017--CitroenC4C4 104/2014 => 08/2015--CitroenC4 IC4 I08/2010 => 08/2012--CitroenC4 IIC4 II08/2010 => 08/2015--CitroenC5C5 II06/2010 => 08/2015--CitroenJumpyJUMPY II09/2011 => 08/2016--CitroenJumpyJumpy09/2011 => 08/2016--DSDS3DS3 I02/2010 => 12/2015--DSDS4DS4 I04/2012 => 09/2015--DSDS5DS5 104/2012 => 04/2015--FiatSCUDOSCUDO06/2011 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO II06/2011 => 06/2016--FordBMAXBMAX10/2015 => --FordCMAXCMAX II07/2010 => 02/2015--FordEcosportECOSPORT 110/2015 => --FordEcosportECOSPORT 210/2015 => --FordFIESTA VIFIESTA VI10/2015 => --FordFocusFOCUS III02/2011 => --FordGalaxyGALAXY II01/2011 => 03/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III01/2011 => 11/2014--FordMondeoMONDEO IV10/2015 => --FordS-MAXS-MAX I01/2011 => 02/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => 09/2015--FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I10/2015 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II09/2013 => --FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I10/2015 => --Mazda33 II07/2010 => 06/2013--Mazda55 II09/2010 => 01/2015--MitsubishiASXASX I06/2015 => --Peugeot2008 I2008 I03/2013 => 08/2015--Peugeot20720701/2010 => 02/2015--Peugeot208 I208 I02/2012 => 08/2015--Peugeot30083008 I09/2010 => 08/2015--Peugeot301301 110/2012 => 12/2016--Peugeot308 I308 I02/2009 => 08/2015--Peugeot308 II308 II06/2013 => 08/2015--Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--Peugeot50085008 I09/2010 => 08/2015--Peugeot508508 I12/2010 => 08/2015--PeugeotExpertEXPERT II09/2011 => 05/2016--PeugeotExpertExpert09/2011 => 05/2016--PeugeotPartnerPARTNER I09/2010 => 03/2015--PeugeotPartnerPARTNER II08/2010 => 08/2015--PeugeotPartnerPartner08/2010 => 03/2015--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 203/2010 => 11/2012--VolvoS40S40 II09/2010 => 05/2012--VolvoS60 IIS60 II12/2010 => 04/2015--VolvoS80 IIS80 II03/2011 => 02/2015--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV50V50 212/2009 => 05/2012--VolvoV60 IIV60 II12/2010 => 04/2015--VolvoV70V70 II03/2011 => 02/2015--