Referenz KDP459.690
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE359.31
- GT359.44
- Riemen für
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 20 mm |
| Anzahl der Zähne | 141 |
| Weight | 1,6 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Opel, DS, Citroen, Vauxhall1684448180Ford1872496Ford2008687ToyotaSU001-A3089Automotive Compatibility
FordBMAXBMAX07/2012 => 10/2015--FordCMAXCMAX II03/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 106/2015 => 08/2015--FordEcosportECOSPORT 206/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 305/2018 => 10/2015--FordFIESTA VIFIESTA VI06/2015 => 10/2015--FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => 10/2015--FordFocusFOCUS III08/2014 => 10/2015--FordFiestaFiesta08/2015 => 10/2015--FordFocusFocus10/2014 => 08/2015--FordKAKA+ 108/2015 => 10/2015--FordKAKA+ 208/2015 => 10/2015--FordKUGA IIKUGA II08/2015 => 10/2015--FordKugaKuga08/2015 => 10/2015--FordMondeoMONDEO IV08/2015 => 10/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II08/2015 => 10/2015--FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I08/2015 => 10/2015--FordTRANSITTRANSIT06/2015 => 08/2015--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 10/2015--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I08/2015 => 10/2015--OpelComboCOMBO IV08/2018 => --OpelCROSSLANDCROSSLAND07/2017 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 107/2017 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I08/2017 => --ToyotaPROACEPROACE II06/2016 => --VauxhallCOMBOCOMBO IV08/2018 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I08/2017 => --