Referenz KDP465.010
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT357.32
- GT365.05
- GT365.04
- Schraube
- Riemen für (x2)
- Kleinteile
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Anzahl der Zahnriemen | 2 |
| Breite 1 | 26 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
| Breite 2 | 21 mm |
| Anzahl der Zähne | 122 |
| Anzahl der Zähne 2 | 81 |
| Weight | 2,51 kg |