• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP465.011 - SNR

KDP465.011
Referenz KDP465.011

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT365.04
  • GT357.32
  • GT365.05
  • Kleinteile
  • Schraube
  • Riemen für (x2)
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 221 mm
Anzahl der Zähne122
Weight2,544 kg
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 126 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zähne 281

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungVolkswagenLTLT II04/1996 => 03/2001--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER07/1998 => 05/2003--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER IV05/1997 => 05/2003--