• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP469.140 - SNR

KDP469.140
Referenz KDP469.140

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT369.26
  • GE369.19
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne178
Weight3,31 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAVENSISAVENSIS07/1999 => 05/2000--ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS I07/1999 => 12/2002--ToyotaCOROLLACOROLLA07/2000 => 09/2001--ToyotaCOROLLACOROLLA I09/2001 => 11/2003--ToyotaCOROLLACOROLLA II01/2004 => 07/2005--ToyotaCOROLLACOROLLA IX09/2001 => 01/2007--ToyotaCOROLLACOROLLA VIII07/2000 => 09/2001--ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2001 => 12/2005--ToyotaRAV4RAV4 II04/2001 => 10/2005--