KDP470.241 - SNR
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE370.18
- GT370.24
- Riemen für
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 28 mm |
| Anzahl der Zähne | 123 |
| Weight | 2,511 kg |
Automotive Compatibility
HyundaiGRANDEUR AZERAGRANDEUR AZERA II05/2006 => 09/2010--Hyundaii30I30 I02/2007 => 06/2012--HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II02/2006 => 08/2009--HyundaiSONATA VSONATA V02/2005 => 03/2008--HyundaiSONATA VISONATA VI02/2005 => 12/2010--HyundaiTRAJETTRAJET12/2005 => 05/2007--HyundaiTucsonTUCSON I03/2004 => 09/2010--KiaCarensCARENS II10/2005 => 09/2012--KiaCarensCARENS III05/2006 => 09/2012--KiaCEE'DCEE D I07/2006 => 11/2011--KiaMagentisMAGENTIS II12/2005 => 07/2010--KiaSportageSPORTAGE II08/2006 => 04/2010--