• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP481.040 - SNR

KDP481.040
Referenz KDP481.040

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE381.01
  • GE381.00
  • GE381.02
  • ATU106J-1
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zähne223
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen4
Breite 127 mm
Weight3,73 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSubaruForesterFORESTER I06/1998 => 08/2002--SubaruForesterFORESTER II08/2002 => 10/2007--SubaruImprezaIMPREZA I07/1998 => 06/2000--SubaruImprezaIMPREZA II08/2000 => 07/2005--SubaruImprezaImpreza07/1998 => 06/2000--SubaruLegacyLEGACY III09/1998 => 03/2003--SubaruLegacyLEGACY IV04/2003 => 04/2009--SubaruLegacyLegacy09/1998 => 03/2003--SubaruOutbackOutback09/1998 => 03/2003--