Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT384.00
- GE384.01
- Riemen für
- Wasserpumpe
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 22 mm |
| Anzahl der Zähne | 105 |
| Weight | 1,775 kg |
Automotive Compatibility
HyundaiACCENT IACCENT I09/1999 => 12/2002--HyundaiACCENT IIACCENT II09/1999 => 11/2006--HyundaiAccentACCENT III11/2005 => 01/2012--HyundaiCOUPECOUPE II12/2001 => 08/2008--HyundaiElantraELANTRA I05/2000 => 12/2006--HyundaiElantraElantra05/2000 => 12/2006--HyundaiGETZGETZ 108/2002 => 11/2006--HyundaiGETZGETZ 208/2005 => 12/2010--HyundaiMATRIXMATRIX 104/2001 => 10/2010--HyundaiMATRIXMATRIX 204/2001 => 10/2010--HyundaiPONYPONY II06/1994 => 11/1999--HyundaiPONYPONY III06/1994 => 11/1999--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaRIO IIRIO II05/2005 => 08/2011--