Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF155.100U - SNR

KF155.100U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC40696S12
  • Mutter
  • Sicherungsring
  • Schutzkappe
  • Bremsscheibe
  • Deckel
  • Encoder

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Min. Dicke9,5 mm
LagertypFC
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Width 1 (wheel)102 mm
Weight9,82 kg
Disc typePlein
Anzahl der Befestigungen5
Durchmesser der Befestigungspunkte14 mm
Drehmoment 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Aussendurchmesser 3300 mm
Mit integriertem Radlager1

OE Equivalents

HerstellerReferenzLada43210-4AA1ARenault8200209774Renault8200471520

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultClioCLIO III05/2006 => 09/2012--RenaultMEGANE IIMEGANE II03/2007 => 09/2008--