Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF155.101U - SNR

KF155.101U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.41288.S04
  • Bremsscheibe
  • Deckel
  • Mutter
  • Schutzkappe
  • Encoder
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Min. Dicke9,5 mm
LagertypFC
Width 1 (wheel)101 mm
Mit integriertem Radlager1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight9,29 kg
Anzahl der Befestigungen5
Drehmoment 1220 N-m
Disc typePlein
Durchmesser der Befestigungspunkte14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm
Aussendurchmesser 3300 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultMEGANE IIMEGANE II11/2006 => 09/2008--