Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF155.103U - SNR

KF155.103U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schutzkappe
  • Deckel
  • Mutter
  • Encoder
  • Lager für klimakompressoren
  • Bremsscheibe
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Min. Dicke7 mm
LagertypFC
Width 1 (wheel)86 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Anzahl der Befestigungen5
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm
Epaisseur du disque de frein8 mm
Aussendurchmesser 3260 mm
With integrated sensor ring1
Mit integriertem Radlager1
Weight6,727 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault432009292RRenault432024629R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => 06/2016--RenaultMeganeMegane => --