Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF155.105U - SNR

KF155.105U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.12784.S03
  • Deckel
  • Bremsscheibe
  • Mutter
  • Diverse elemente
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Min. Dicke7 mm
Width 1 (wheel)74 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)26
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
Anzahl der Befestigungen4
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm
Drehmoment 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Aussendurchmesser 3237 mm
With encoder with gear1
Mit integriertem Radlager1
Weight4,75 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7703090313

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault55 => --Renault9906/1986 => 08/1988--RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio02/1998 => 11/2004--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 01/2003--RenaultMeganeMegane => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 10/2002--