• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF155.109U - SNR

KF155.109U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.41722.S01
  • Encoder
  • Schutzkappe
  • Bremsscheibe
  • Deckel
  • Mutter
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Min. Dicke9,5 mm
LagertypFC
Width 1 (wheel)102 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Mit integriertem Radlager1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight10,33 kg
Aussendurchmesser 3300 mm
Anzahl der Befestigungen5
Drehmoment 1280 N-m
Durchmesser der Befestigungspunkte14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault43 21 005 52RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => --