Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:
- ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
- Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
- ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC.41288.S04
- Deckel
- Encoder
- Mutter
- Bremsscheibe
- Schutzkappe
- Sicherungsring
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Min. Dicke | 9 mm |
| Lagertyp | FC |
| Width 1 (wheel) | 81 mm |
| Disc type | Plein |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Mit integriertem Radlager | 1 |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Anzahl der Befestigungen | 5 |
| Durchmesser der Befestigungspunkte | 12 mm |
| Drehmoment 1 | 220 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 10 mm |
| Aussendurchmesser 3 | 270 mm |
| Weight | 7,015 kg |