Referenz KF155.125U
Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:
- ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
- Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
- ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC46441S02
- Sicherungsring
- Bremsscheibe
- Mutter
- Deckel
- Diverse elemente
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Min. Dicke | 10 mm |
| Width 1 (wheel) | 104 mm |
| Disc type | Plein |
| Weight | 10,23 kg |
| Anzahl der Befestigungen | 5 |
| Innendurchmesser 1 | 35 mm |
| Aussendurchmesser 3 | 280 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 12 mm |
| Recommended tool | Clas : OM8154 |