KF155.128U - SNR
Bremsscheibe mit integriertem Radlager
Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:
- ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
- Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
- ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Lager für klimakompressoren
- Bremsscheibe
- Mutter
- Schutzkappe
- Deckel
- Sicherungsring
- Encoder
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Min. Dicke | 9,5 mm |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Weight | 8,735 kg |
| Disc type | Plein |
| Höhe | 90 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Aussendurchmesser 3 | 290 mm |