• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

KF155.132U - SNR

KF155.132U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Encoder
  • Deckel
  • Schutzkappe
  • Mutter
  • Bremsscheibe
  • Sicherungsring
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Disc typePlein
Innendurchmesser 130 mm
Anzahl der Befestigungen5
Breite 190 mm
Drehmoment 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Aussendurchmesser 3290 mm
Recommended toolClas : OM8154
Weight8,79 kg
Fitting positionArrière gauche

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault432021878RRenault432029176R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultMEGANEMEGANE IV10/2015 => --RenaultSCENICSCENIC IV08/2016 => --RenaultTALISMANTALISMAN10/2015 => --