• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF155.77U - SNR

KF155.77U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.40858.S03
  • Schutzkappe
  • Encoder
  • Mutter
  • Deckel
  • Bremsscheibe
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Min. Dicke7 mm
LagertypFC
Weight5,288 kg
Width 1 (wheel)82 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Mit integriertem Radlager1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Anzahl der Befestigungen4
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm
Drehmoment 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Aussendurchmesser 3240 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault82 00 645 712Renault8200038252

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaSANDEROSANDERO II => --RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--