• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF155.81U - SNR

KF155.81U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC40696S12
  • Deckel
  • Sicherungsring
  • Mutter
  • Encoder
  • Schutzkappe
  • Bremsscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Min. Dicke9,5 mm
LagertypFC
Width 1 (wheel)84 mm
With integrated sensor ring1
Mit integriertem Radlager1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
Anzahl der Befestigungen5
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm
Drehmoment 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Aussendurchmesser 3274 mm
Weight7,732 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzLada43210-4AA1ARenault8200209774

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--