Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF155.83U - SNR

KF155.83U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.41722.S01
  • Bremsscheibe
  • Mutter
  • Sicherungsring
  • Deckel
  • Encoder
  • Schutzkappe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Min. Dicke9,5 mm
LagertypFC
Weight8,645 kg
Mit integriertem Radlager1
Width 1 (wheel)84 mm
With integrated sensor ring1
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Anzahl der Befestigungen5
Drehmoment 1280 N-m
Durchmesser der Befestigungspunkte14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm
Aussendurchmesser 3300 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault402021651RRenault43 21 005 52RRenault432029079RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultVEL SATISVEL SATIS11/2006 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--