• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF159.61U - SNR

KF159.61U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.41394
  • Schutzkappe
  • Mutter
  • Deckel
  • Bremsscheibe
  • Sicherungsring
  • Encoder

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Min. Dicke8 mm
LagertypFC
Width 1 (wheel)73 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Mit LackOui
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Mit integriertem Radlager1
Anzahl der Befestigungen4
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm
Drehmoment 1300 N-m
Epaisseur du disque de frein9 mm
Aussendurchmesser 3249 mm
Weight6,001 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Citroen9651556880

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --DSDS4DS4 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --