Kugelhülsen sind kompakte Bauelemente für präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Bauform | KH |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Ball sleeves |
| Standard | ISO dimension |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | hardened steel sleeve |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| Nachschmierbar | Oui/Yes |
| d - Innendurchmesser | 12 mm |
| D - Außendurchmesser | 19 mm |
| L - Länge | 28 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 5 |
| Masse | 0,018 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 0,605 kN |
| Cmax | 0,605 kN |
| C0min | 0,495 kN |
| C0max | 0,495 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |