Nadelkäfig

KJ34X40X258XS - NTN

KJ34X40X258XS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper34 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper40 mm
Bc - Breite des Käfigs25,8 mm
Masse0,032 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl31 kN
C0r - Statische Tragzahl54,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite25,8 mm