Nadelkäfig

KJ38X44X288X2S - NTN

KJ38X44X288X2S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper38 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper44 mm
Bc - Breite des Käfigs28,8 mm
Masse0,047 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl35 kN
C0r - Statische Tragzahl66 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite28,8 mm